Male Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Montaj Tipi | Diş Uzunluğu | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | 50 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 9 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 144,2546 TL - 144,2546 TL | 306 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | 180 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
| 187,9896 TL - 190,9103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 269,8991 TL - 269,8991 TL | 10 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 167,4909 TL - 167,4909 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
||
| 82,4312 TL - 82,4312 TL | 1140 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 128,7987 TL - 128,7987 TL | 108 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 128,7987 TL - 128,7987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 76,6483 TL - 76,6483 TL | 2740 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M4
|
Dişli Dişi
|
0.315 in
8.0 mm
|
PP
|
||
| 134,4764 TL - 134,4764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Erkek
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
| 140,4694 TL - 140,4694 TL | 500 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Erkek
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 171,3811 TL - 171,3811 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Dişi
|
0.551 in
14.0 mm
|
PP
|
||
| 237,0948 TL - 237,0948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Dişli Dişi
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
| 115,3405 TL - 115,3405 TL | 4716 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 180,4337 TL - 180,4337 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 198,0726 TL - 198,0726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Dişli Erkek
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
| 121,1233 TL - 121,1233 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Dişli Dişi
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 107,56 TL - 107,56 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Dişli Dişi
|
0.394 in
10.0 mm
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin