Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Kulak Sayısı | Diş Boyutu | Renk | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,2098 TL - 15,2098 TL | 4200 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M8
|
Siyah
|
PP
|
||
| 73,3338 TL - 179,6677 TL | 4080 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M6
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 85,4026 TL - 209,2365 TL | 1650 Stokta |
|
4
|
M10
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 65,2072 TL - 65,2072 TL | 560 Stokta |
1.102 in
28.0 mm
|
5
|
M5
|
Siyah
|
PP
|
||
| 93,1984 TL - 93,1984 TL | 181285 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M6
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 32,2177 TL - 78,9335 TL | 26775 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M5
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 261,7309 TL - 641,2409 TL | 1530 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 96,0568 TL - 96,0568 TL | 871 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
M5
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 102,1815 TL - 102,1815 TL | 4794 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 183,5388 TL - 183,5388 TL | 2800 Stokta |
|
4
|
M10
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 73,3992 TL - 73,3992 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Siyah
|
PP
|
||
| 121,2397 TL - 121,2397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
PP
|
||
| 150,8397 TL - 150,8397 TL | 306 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 1.016,3387 TL - 1.016,3387 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
8
|
M10
|
Gri
|
304 Stainless Steel
|
||
| 218,3408 TL - 218,3408 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Siyah
|
PP
|
||
| 115,8044 TL - 283,7208 TL | 11256 Stokta |
|
4
|
M10
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 186,7608 TL - 457,564 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 354,0125 TL - 354,0125 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Siyah
|
PP
|
||
| 198,1137 TL - 485,3786 TL | 5282 Stokta |
|
4
|
M16
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 154,8739 TL - 154,8739 TL | 84 Stokta |
1.496 in
38.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
PP
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin