Female Lobed Hand Wheels & Knobs have a scalloped edge to allow for maximum grip and comfort. These durable lobed knobs are impact and chemical resistant and provide a neat appearance for finished applications that require adjustment.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Kulak Sayısı | Diş Boyutu | Renk | Düğme Malzemesi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.239,7775 TL - 2.239,7775 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
7
|
M12
|
Doğal renk
|
Stainless Steel
|
||
| 51,9575 TL - 127,2959 TL | 21700 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 53,0825 TL - 130,0524 TL | 16000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 1.045,674 TL - 1.045,674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M10
|
Doğal renk
|
Alüminyum
|
||
| 133,8827 TL - 328,0127 TL | 24681 Stokta |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 710,8639 TL - 710,8639 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Doğal renk
|
Alüminyum
|
||
| 40,0932 TL - 98,2284 TL | 19400 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 1.071,8159 TL - 1.071,8159 TL | 2 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Doğal renk
|
Alüminyum
|
||
| 884,7301 TL - 884,7301 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
7
|
M8
|
Doğal renk
|
Stainless Steel
|
||
| 112,1997 TL - 274,8891 TL | 10480 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M10
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 173,6372 TL - 425,4111 TL | 200 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Siyah
|
Phenolic
|
||
| 833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M8
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 626,22 TL - 626,22 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.48 in
63.0 mm
|
4
|
M12
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 540,3737 TL - 540,3737 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 678,0067 TL - 678,0067 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 211,3293 TL - 211,3293 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M6
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 659,2838 TL - 659,2838 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 419,3722 TL - 419,3722 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
5
|
M12
|
Silver
|
Alüminyum
|
||
| 833,1675 TL - 833,1675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
M6
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
| 1.152,3524 TL - 1.152,3524 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
3
|
M10
|
Gri
|
Stainless Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin