Menü Arama

Dikey Manivelalı Kelepçe Düz Tutamak 60 ° 1213 lbs Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Ürün kodu:

20510619

45 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 1.734,7936 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

1.734,79 TL

1 x 1.734,7936 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Altı Yükseklik 82.0 mm
Tutma Gücü 550.2 kg
Taban Tipi Flanşlı
Tutamak Rengi Kırmızı
Taban Malzemesi Steel
Kulp Yönelimi Dikey
Kulp Tipi Düz Tutamak
Kulp Hareketi 60
Bar Movement 110
Kol Tipi Adjustable
GTIP Numarası 8205700000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin