| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 479,1165 TL |
| Çubuk Altı Yükseklik | 1.22 in |
|---|---|
| Çubuk Altı Yükseklik | 31.0 mm |
| Tutma Gücü | 382 lbs |
| Tutma Gücü | 173.3 kg |
| Taban Tipi | Flanşlı |
| Tutamak Rengi | Kırmızı |
| Taban Malzemesi | Steel |
| Kulp Yönelimi | Dikey |
| Kulp Tipi | Düz Tutamak |
| Kulp Hareketi | 63 |
| Bar Movement | 115 |
| Kol Tipi | Adjustable |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin