| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1 + | 919,9393 TL |
| Çubuk Altı Yükseklik | 24.0 mm |
|---|---|
| Çubuk Altı Yükseklik | 0.945 in |
| Tutma Gücü | 101.6 kg |
| Tutma Gücü | 224 lbs |
| Taban Tipi | Flanşlı |
| Tutamak Rengi | Kırmızı |
| Taban Malzemesi | Stainless Steel |
| Kulp Yönelimi | Dikey |
| Kulp Tipi | Düz Tutamak |
| Kulp Hareketi | 64 |
| Bar Movement | 104 |
| Kol Tipi | Adjustable |
| GTIP Numarası | 7326909890 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin