Menü Arama

Dikey Manivelalı Kelepçe Düz Tutamak 64 ° 224 lbs Steel

Vertical Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing a holding force while saving work space.
Ürün kodu:

20510527

190 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 + 348,799 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

348,80 TL

1 x 348,799 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Çubuk Altı Yükseklik 24.0 mm
Tutma Gücü 101.6 kg
Taban Tipi Flanşlı
Tutamak Rengi Kırmızı
Taban Malzemesi Steel
Kulp Yönelimi Dikey
Kulp Tipi Düz Tutamak
Kulp Hareketi 64
Bar Movement 104
Kol Tipi Adjustable
GTIP Numarası 7326909890

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin