Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRVMCGN
Seri Kodu: SRVMCGN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Pano Kalınlığını Alır | Yükseklik | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | 396 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
| 75,5969 TL - 75,5969 TL | 1110 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vida
|
||
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | 78897 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
| 8,2612 TL - 9,1791 TL | 10249 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 10,9264 TL - 12,1164 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | 5490 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vida
|
||
| 9,8829 TL - 12,2013 TL | 3564 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,6357 TL - 3,014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | 11951 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
| 9,8829 TL - 12,2013 TL | 20020 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 9,8829 TL - 12,2013 TL | 72046 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | 1526 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
| 9,8829 TL - 12,2013 TL | 840 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 9,8829 TL - 12,2013 TL | 1343 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,6357 TL - 3,014 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 9,8829 TL - 12,2013 TL | 1100 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | 4046 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | 83562 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vida
|
||
| 82,9568 TL - 82,9568 TL | 240686 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vida
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin