20795993
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kulp Uzunluğu | 7.323 in |
|---|---|
| Kulp Uzunluğu | 186.0 mm |
| Kulp Genişliği | 1.417 in |
| Kulp Genişliği | 36.0 mm |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.02 - 0.079 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 2.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 1.181 in |
| Toplam Yükseklik | 30.0 mm |
| Anahtar Tipi | Benzer Anahtarlı |
| Gövde Malzemesi | PA6 GFR30 |
| Mandal Malzemesi | Steel |
| Kulp Son Katı | Zamak |
| Renk | Siyah |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin