Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20795504
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kulp Uzunluğu | 11.339 in |
|---|---|
| Kulp Uzunluğu | 288.0 mm |
| Kulp Genişliği | 36.0 mm |
| Kulp Genişliği | 1.417 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.02 - 0.079 in |
| Pano Kalınlık Aralığı | 0.5 - 2.0 mm |
| Toplam Yükseklik | 1.181 in |
| Toplam Yükseklik | 30.0 mm |
| Anahtar Tipi | Benzer Anahtarlı |
| Gövde Malzemesi | PA6 GFR30 |
| Mandal Malzemesi | Steel |
| Kulp Son Katı | Zamak |
| Renk | Siyah |