Menü Arama

Dikey Hareketli 310.0 mm 32.0 mm Siyah Die Cast Zinc Alloy

This Linear Handle Latch is used with a linear movement, in which the handle easily engages or disengages the latch. It provides a multipoint locking through the rod.
Ürün kodu:

20029111

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 10

Herhangi bir miktarda sipariş et

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kulp Uzunluğu 310.0 mm
Kulp Genişliği 32.0 mm
Pano Kalınlık Aralığı 1.0 - 3.0 mm
Toplam Yükseklik 42.0 mm
Anahtar Tipi Anahtar - Doğu
Gövde Malzemesi Die Cast Zinc Alloy
Mandal Malzemesi Steel
Kulp Son Katı Powder Coated
Renk Siyah

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin