499284
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 5 - 24 | 198,8652 TL |
| 25 - 49 | 113,6373 TL |
| 50 + | 81,1694 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Malzeme | Nylon |
|---|---|
| Renk | Siyah |
| Bitir | Polished |
| Tip | 4 |
| Number of Nuts | 2 |
| Kafa Stili | Flat |
| Vida Boyutu | M10 |
| L1 | 60.0 mm |
| L1 | 2.362 in |
| Gauge | 2.0 mm |
| E | 20.0 mm |
| E | 0.787 in |
| G | 33.0 mm |
| G | 1.299 in |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin