Menü Arama

Dikdörtgen Eklenti ve Kızaklar - Metal

Stokta

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Dişli Eklentiler ve Kızaklar çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.

  • Yüzey koruması sağlar, kir ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
  • Standart veya ağır hizmet tipi uygulamalar için uygundur.
Malzeme: HDPE, HDPE; Çelik, PA, Alüminyum, PE-HD Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR1570, SR1571, SR1567

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 3
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
35 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu L2 T2 Diş Boyutu Malzeme L1 T1 Tip Satın Al
31,858 TL - 78,052 TL 23975 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
40,059 TL - 98,1447 TL 36750 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
8,6532 TL - 21,2002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
21,1335 TL - 51,7771 TL 19000 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
46,1572 TL - 113,0853 TL 84000 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
16,0866 TL - 39,4124 TL 39900 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
20,2924 TL - 49,7163 TL 133350 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
21,1335 TL - 51,7771 TL 30000 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
13,1427 TL - 32,1998 TL 63600 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
10,6115 TL - 21,951 TL 94500 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
27,1265 TL - 66,4602 TL 37050 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
13,4376 TL - 13,4376 TL 4000 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
12,7533 TL - 102,0612 TL 5900 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
11,881 TL - 29,1086 TL 86400 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
20,9232 TL - 51,2619 TL 63050 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
129,4398 TL - 317,1277 TL 13775 Stokta
1.0 mm
M10
Aluminium Alloy
50.0 mm
2.0 mm
41,3207 TL - 101,2358 TL 151430 Stokta
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
15,1404 TL - 37,0939 TL 173250 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
17,5236 TL - 141,3921 TL 11400 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
22,8157 TL - 55,8986 TL 88200 Stokta
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
  • / 2
Dişli Eklenti M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Siyah

498604

Fiyat Aralığı
78,052 TL - 31,858 TL

Stok Seviyeleri
23975 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M8 60.0 mm 30.0 mm HDPE Siyah

498608

Fiyat Aralığı
98,1447 TL - 40,059 TL

Stok Seviyeleri
36750 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Siyah

498601

Fiyat Aralığı
21,2002 TL - 8,6532 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Siyah

498603

Fiyat Aralığı
51,7771 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Siyah

498606

Fiyat Aralığı
113,0853 TL - 46,1572 TL

Stok Seviyeleri
84000 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M8 30.0 mm 20.0 mm HDPE Siyah

498598

Fiyat Aralığı
39,4124 TL - 16,0866 TL

Stok Seviyeleri
39900 Stokta
Özellikler
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Siyah

498607

Fiyat Aralığı
49,7163 TL - 20,2924 TL

Stok Seviyeleri
133350 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M8 40.0 mm 30.0 mm HDPE Siyah

498602

Fiyat Aralığı
51,7771 TL - 21,1335 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti HDPE

498600

Fiyat Aralığı
32,1998 TL - 13,1427 TL

Stok Seviyeleri
63600 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 30.0 mm 20.0 mm HDPE Siyah

498599

Fiyat Aralığı
21,951 TL - 10,6115 TL

Stok Seviyeleri
94500 Stokta
Özellikler
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Siyah

498609

Fiyat Aralığı
66,4602 TL - 27,1265 TL

Stok Seviyeleri
37050 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-2 Doğal renk

498612

Fiyat Aralığı
13,4376 TL - 13,4376 TL

Stok Seviyeleri
4000 Stokta
Özellikler
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-2 Doğal renk

498610

Fiyat Aralığı
102,0612 TL - 12,7533 TL

Stok Seviyeleri
5900 Stokta
Özellikler
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti 1-2 Doğal renk

498618

Fiyat Aralığı
29,1086 TL - 11,881 TL

Stok Seviyeleri
86400 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 Rectangular 50 x 25 mm 1-1.5 Gri

551744

Fiyat Aralığı
51,2619 TL - 20,9232 TL

Stok Seviyeleri
63050 Stokta
Özellikler
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    3
Dişli Eklenti 2

PZAT500300-2M10

Fiyat Aralığı
317,1277 TL - 129,4398 TL

Stok Seviyeleri
13775 Stokta
Özellikler
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    Aluminium Alloy
Dişli Eklenti M8 Rectangular 60 x 30 mm 1-1.5 Gri

551728

Fiyat Aralığı
101,2358 TL - 41,3207 TL

Stok Seviyeleri
151430 Stokta
Özellikler
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Tip
    3
Dişli Eklenti M10 Rectangular 40 x 20 mm 1-1.5 Gri

551749

Fiyat Aralığı
37,0939 TL - 15,1404 TL

Stok Seviyeleri
173250 Stokta
Özellikler
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    3
Dişli Eklenti 1-2 Siyah

499806

Fiyat Aralığı
141,3921 TL - 17,5236 TL

Stok Seviyeleri
11400 Stokta
Özellikler
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Malzeme
    HDPE
Dişli Eklenti M10 Rectangular 50 x 30 mm 1-1.5 Gri

551736

Fiyat Aralığı
55,8986 TL - 22,8157 TL

Stok Seviyeleri
88200 Stokta
Özellikler
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Diş Boyutu
    M10
  • Tip
    3