Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Dişli Eklentiler ve Kızaklar çok çeşitli seçeneklerle mevcuttur. Eklentiler boru ve tüplerin boş uçlarına takılarak temiz ve düzenli bir görünüm sağlar.
Malzeme: HDPE, HDPE; Çelik, PA, Alüminyum, PE-HD Renk: Black, Grey, Natural Seri Kodu: SR1570, SR1571, SR1567
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | L2 | T2 | Diş Boyutu | Malzeme | L1 | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,858 TL - 78,052 TL | 23975 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 40,059 TL - 98,1447 TL | 36750 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 8,6532 TL - 21,2002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | 19000 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 46,1572 TL - 113,0853 TL | 84000 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 16,0866 TL - 39,4124 TL | 39900 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 20,2924 TL - 49,7163 TL | 133350 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 21,1335 TL - 51,7771 TL | 30000 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 13,1427 TL - 32,1998 TL | 63600 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 10,6115 TL - 21,951 TL | 94500 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 27,1265 TL - 66,4602 TL | 37050 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 13,4376 TL - 13,4376 TL | 4000 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 12,7533 TL - 102,0612 TL | 5900 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 11,881 TL - 29,1086 TL | 86400 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 20,9232 TL - 51,2619 TL | 63050 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 129,4398 TL - 317,1277 TL | 13775 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium Alloy
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 41,3207 TL - 101,2358 TL | 151430 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 15,1404 TL - 37,0939 TL | 173250 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 17,5236 TL - 141,3921 TL | 11400 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 22,8157 TL - 55,8986 TL | 88200 Stokta |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin