Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8797 TL - 14,4054 TL | 16800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,0918 TL - 4,951 TL | 8500 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 11,153 TL - 28,1517 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Mavi
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,3281 TL - 10,604 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 15,6181 TL - 38,2644 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 59,7165 TL - 146,3054 TL | 7600 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,2816 TL - 17,425 TL | 25200 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,5576 TL - 12,6275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10,3969 TL - 25,3455 TL | 11400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 14,0869 TL - 34,513 TL | 8550 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 10,2875 TL - 25,2044 TL | 99225 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 7,3803 TL - 7,3803 TL | 69960 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,8091 TL - 7,8091 TL | 15759 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 4,2816 TL - 14,5284 TL | 1800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,5425 TL - 11,1291 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,1815 TL - 16,3388 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,5425 TL - 11,1291 TL | 250 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,5198 TL - 59,2453 TL | 29900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 8,6532 TL - 21,2002 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Silver
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,8747 TL - 39,9781 TL | 21000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin