Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1815 TL - 13,6232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 15,8223 TL - 38,7647 TL | 3800 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,3281 TL - 10,604 TL | 4000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,9394 TL - 6,1101 TL | 11900 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,7089 TL - 9,233 TL | 23500 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 6,8495 TL - 16,7814 TL | 308000 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,1323 TL - 15,9768 TL | 15200 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,5576 TL - 12,6275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 76,44 TL - 187,2782 TL | 44320 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,8797 TL - 14,4054 TL | 68400 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,5576 TL - 12,6275 TL | 39600 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 76,44 TL - 187,2782 TL | 760 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 13,8828 TL - 34,0129 TL | 11900 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 7,3293 TL - 17,9568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,1682 TL - 7,6941 TL | 11400 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,2816 TL - 10,9981 TL | 3800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 15,8223 TL - 38,7647 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 7,3293 TL - 17,9568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 15,8223 TL - 38,7647 TL | 16625 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,8797 TL - 14,4054 TL | 16800 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1