Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,868 TL - 4,5766 TL | 1567999 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 2,2401 TL - 5,7027 TL | 40900 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,3118 TL - 9,8213 TL | 163098 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,6956 TL - 13,3516 TL | 103900 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 18,4763 TL - 45,2671 TL | 36246 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 18,4763 TL - 45,2671 TL | 56700 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,9394 TL - 5,069 TL | 8000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 7,6253 TL - 18,682 TL | 86000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,1682 TL - 6,4268 TL | 8000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,7788 TL - 8,4183 TL | 40000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,6956 TL - 8,0965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,5576 TL - 12,6275 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 2,2401 TL - 6,8342 TL | 22000 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,5425 TL - 11,1291 TL | 2250 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.374 in
34.9 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,7788 TL - 7,0152 TL | 86100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,5766 TL - 33,2626 TL | 3600 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 14,0869 TL - 34,513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 6,8495 TL - 16,7814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 4,5463 TL - 6,3649 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,6253 TL - 18,682 TL | 9500 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm