Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82,4802 TL - 82,4802 TL | 1181 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 147,3006 TL - 147,3006 TL | 7752 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 135,9698 TL - 135,9698 TL | 1500 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 73,3951 TL - 73,3951 TL | 309 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 79,724 TL - 79,724 TL | 1584 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 148,0152 TL - 148,0152 TL | 1260 Stokta |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 194,6654 TL - 194,6654 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.756 in
70.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Gri
|
4.331 in
110.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 148,8319 TL - 148,8319 TL | 1626 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 209,8753 TL - 209,8753 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 268,0605 TL - 268,0605 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.937 in
100.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 9,5138 TL - 23,3087 TL | 245 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 198,7487 TL - 198,7487 TL | 200 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Beyaz
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
| 257,0359 TL - 257,0359 TL | 115 Stokta |
3.15 in
80.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 204,7714 TL - 204,7714 TL | 200 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 22,2533 TL - 22,2533 TL | 620180 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 9,1667 TL - 9,1667 TL | 166478 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 148,8319 TL - 148,8319 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 62,2684 TL - 62,2684 TL | 9681 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 30,0113 TL - 30,0113 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 135,9698 TL - 135,9698 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin