Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,1151 TL - 90,932 TL | 4400 Stokta |
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Gri
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 158,3942 TL - 231,2147 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.15 in
80 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 13,6786 TL - 13,6786 TL | 112178 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 4,1682 TL - 6,4268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.5 in
38.1 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 2,7788 TL - 7,0152 TL | 94400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 9,0034 TL - 9,0034 TL | 89509 Stokta |
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 18,5784 TL - 18,5784 TL | 35300 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 14,8014 TL - 14,8014 TL | 20468 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 15,6181 TL - 15,6181 TL | 40370 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,8411 TL - 11,8411 TL | 3600 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 13,8828 TL - 13,8828 TL | 2075 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 14,8014 TL - 14,8014 TL | 2000 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 27,4593 TL - 27,4593 TL | 41853 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 34,0944 TL - 34,0944 TL | 5016 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 30,2154 TL - 30,2154 TL | 394 Stokta |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 42,8734 TL - 42,8734 TL | 17980 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,8828 TL - 13,8828 TL | 1629 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 16,1285 TL - 16,1285 TL | 96756 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 7,8091 TL - 7,8091 TL | 485 Stokta |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 59,0019 TL - 59,0019 TL | 14100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1