Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.
Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.
Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | T2 | Renk | A | Malzeme | T1 | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,4763 TL - 45,2671 TL | 64000 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 14,0869 TL - 34,513 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,6956 TL - 13,3516 TL | 33300 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 18,4763 TL - 45,2671 TL | 36246 Stokta |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 5,5576 TL - 6,3803 TL | 2945 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 5,3118 TL - 9,8213 TL | 163098 Stokta |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 5,5576 TL - 10,455 TL | 113700 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 7,6253 TL - 18,682 TL | 96000 Stokta |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 2,4763 TL - 4,2317 TL | 11400 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Siyah
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 4,5016 TL - 11,029 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 3,6956 TL - 8,0965 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.969 in
50.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,1682 TL - 6,4268 TL | 8000 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,8495 TL - 16,7814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 2,7788 TL - 7,0152 TL | 86100 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Beyaz
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,1815 TL - 13,6232 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2 in
50.8 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 13,5766 TL - 33,2626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Beyaz
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 13,8828 TL - 34,0129 TL | 525 Stokta |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 4,5425 TL - 11,1291 TL | 24500 Stokta |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 4,2816 TL - 10,9981 TL | 3800 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Siyah
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 16,0265 TL - 39,2648 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Siyah
|
3 in
76.2 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1