Menü Arama

Dikdörtgen borular için tapalar

Stokta

Dikdörtgen Eklentiler ve Kızaklar, sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüpler için idealdir. Tüpün ucuna geçirildiğinde düzgün ve tertipli bir uygulama görünümü verir.

Yivli model, kolay geçirilip tam oturur. Bu eklentiler yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin boru ve tüpün iç kısımlarına girmesini önler.

Genellikle mobilya ve endüstriyel ekipman uygulamalarında kullanılır. Çok çeşitli malzeme, kaplama ve renklerin sunduğu seçeneklerle uygulamanızda son derece estetik bir görünüm ve olağanüstü uyum sağlar. Kapsamlı ürün grubumuz, farklı boyut ve renk seçenekleriyle mevcuttur.

  • Sık kullanılan boyut ve ölçülerdeki dikdörtgen tüp ve borular için idealdir.
  • Düzgün ve tertipli bir görünüm verir.
  • Yüzeyleri korur, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önler.
Malzeme: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Renk: Siyah, Beyaz, Gri, Silver, Brown, Mavi, Yeşil, Kırmızı, Sarı Seri Kodu: SRANR, SR1550

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Image
Type 1
Image
Type 2
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
350 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu B T2 Renk A Malzeme T1 Tip Satın Al
82,4802 TL - 82,4802 TL 1181 Stokta
20.0 mm
1.0 mm
Beyaz
80.0 mm
PE
2.0 mm
1
147,3006 TL - 147,3006 TL 7752 Stokta
40.0 mm
1.0 mm
Beyaz
80.0 mm
PE
3.0 mm
1
135,9698 TL - 135,9698 TL 1500 Stokta
60.0 mm
1.5 mm
Beyaz
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
73,3951 TL - 73,3951 TL 309 Stokta
30.0 mm
1.5 mm
Beyaz
100.0 mm
PE
3.5 mm
1
79,724 TL - 79,724 TL 1584 Stokta
40.0 mm
1.5 mm
Siyah
100.0 mm
PE
4.0 mm
1
148,0152 TL - 148,0152 TL 1260 Stokta
60.0 mm
2.5 mm
Gri
100.0 mm
PE
4.5 mm
1
194,6654 TL - 194,6654 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
70.0 mm
3.0 mm
Gri
110.0 mm
PE
5.0 mm
1
148,8319 TL - 148,8319 TL 1626 Stokta
40.0 mm
3.0 mm
Beyaz
120.0 mm
PE
5.0 mm
1
209,8753 TL - 209,8753 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
2.0 mm
Gri
120.0 mm
PE
4.0 mm
1
268,0605 TL - 268,0605 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
100.0 mm
3.5 mm
Beyaz
120.0 mm
PE
6.0 mm
1
9,5138 TL - 23,3087 TL 245 Stokta
80.0 mm
1.0 mm
Siyah
80.0 mm
LDPE
2.5 mm
198,7487 TL - 198,7487 TL 200 Stokta
80.0 mm
3.0 mm
Beyaz
100.0 mm
PE
5.5 mm
1
257,0359 TL - 257,0359 TL 115 Stokta
80.0 mm
2.0 mm
Beyaz
120.0 mm
PE
3.0 mm
1
204,7714 TL - 204,7714 TL 420 Stokta
50.0 mm
2.0 mm
Gri
100.0 mm
PE
3.0 mm
1
22,2533 TL - 22,2533 TL 620180 Stokta
10.0 mm
0.8 mm
Siyah
50.0 mm
PE
2.0 mm
1
9,1667 TL - 9,1667 TL 166478 Stokta
20.0 mm
1.0 mm
Siyah
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
148,8319 TL - 148,8319 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
50.0 mm
2.0 mm
Beyaz
90.0 mm
PE
4.5 mm
1
62,2684 TL - 62,2684 TL 9681 Stokta
30.0 mm
1.0 mm
Beyaz
60.0 mm
PE
2.5 mm
1
30,0113 TL - 30,0113 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
25.0 mm
1.0 mm
Beyaz
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
135,9698 TL - 135,9698 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
60.0 mm
1.5 mm
Gri
80.0 mm
PE
3.5 mm
1
  • / 18
Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Beyaz PE

057802060303

Fiyat Aralığı
82,4802 TL - 82,4802 TL

Stok Seviyeleri
1181 Stokta
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Beyaz PE

057804060303

Fiyat Aralığı
147,3006 TL - 147,3006 TL

Stok Seviyeleri
7752 Stokta
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Beyaz PE

057806060303

Fiyat Aralığı
135,9698 TL - 135,9698 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Beyaz PE

057809060303

Fiyat Aralığı
73,3951 TL - 73,3951 TL

Stok Seviyeleri
309 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Siyah PE

057810069903

Fiyat Aralığı
79,724 TL - 79,724 TL

Stok Seviyeleri
1584 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Gri PE

057812062003

Fiyat Aralığı
148,0152 TL - 148,0152 TL

Stok Seviyeleri
1260 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 110.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Gri PE

057815062003

Fiyat Aralığı
194,6654 TL - 194,6654 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    110.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Beyaz PE

057904060303

Fiyat Aralığı
148,8319 TL - 148,8319 TL

Stok Seviyeleri
1626 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 60.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Gri PE

057906062003

Fiyat Aralığı
209,8753 TL - 209,8753 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 100.0 mm Beyaz PE

057910060303

Fiyat Aralığı
268,0605 TL - 268,0605 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    6.0 mm
  • T2
    3.5 mm
Boru Eklentisi 80.0 mm 80.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Siyah LDPE

498713

Fiyat Aralığı
23,3087 TL - 9,5138 TL

Stok Seviyeleri
245 Stokta
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 80.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Beyaz PE

057813060303

Fiyat Aralığı
198,7487 TL - 198,7487 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    5.5 mm
  • T2
    3.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 120.0 mm 80.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Beyaz PE

057908060303

Fiyat Aralığı
257,0359 TL - 257,0359 TL

Stok Seviyeleri
115 Stokta
Özellikler
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 100.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 3.0 mm Gri PE

057811062003

Fiyat Aralığı
204,7714 TL - 204,7714 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Siyah PE

057501069903

Fiyat Aralığı
22,2533 TL - 22,2533 TL

Stok Seviyeleri
620180 Stokta
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Siyah PE

057302069903

Fiyat Aralığı
9,1667 TL - 9,1667 TL

Stok Seviyeleri
166478 Stokta
Özellikler
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Beyaz PE

057807060303

Fiyat Aralığı
148,8319 TL - 148,8319 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Beyaz PE

057603060303

Fiyat Aralığı
62,2684 TL - 62,2684 TL

Stok Seviyeleri
9681 Stokta
Özellikler
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Beyaz PE

057502560303

Fiyat Aralığı
30,0113 TL - 30,0113 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Gri PE

057806062003

Fiyat Aralığı
135,9698 TL - 135,9698 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm