20771485
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 150 - 749 | 8,1038 TL |
| 750 + | 7,2934 TL |
| A | 3.15 in |
|---|---|
| A | 80.0 mm |
| B | 2.362 in |
| B | 60.0 mm |
| h | 24.5 mm |
| h | 0.965 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.217 in |
| Azami Et Kalınlığı | 5.5 mm |
| Malzeme | LDPE |
| Renk | Gri |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin