20770822
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 400 - 1999 | 6,4594 TL |
| 2000 + | 5,814 TL |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 50.0 mm |
| B | 1.969 in |
| h | 14.5 mm |
| h | 0.571 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.138 in |
| Azami Et Kalınlığı | 3.5 mm |
| Malzeme | LDPE |
| Renk | Gri |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin