20770457
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 750 - 3749 | 4,7662 TL |
| 3750 + | 4,2896 TL |
| A | 2.362 in |
|---|---|
| A | 60.0 mm |
| B | 30.0 mm |
| B | 1.181 in |
| h | 14.4 mm |
| h | 0.567 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.098 in |
| Minimum Wall Thickness | 2.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.157 in |
| Azami Et Kalınlığı | 4.0 mm |
| Malzeme | LDPE - PIR |
| Renk | Gri |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin