Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 60.0 mm 30.0 mm Gri LDPE

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Gri renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20770440

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
750 - 3749 4,7662 TL
3750 + 4,2896 TL
Standart paket: 750

Şunun katları halinde sipariş ver: 750

Toplam fiyat:

3.574,65 TL

750 x 4,7662 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 60.0 mm
B 30.0 mm
h 14.4 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.5 mm
Azami Et Kalınlığı 4.0 mm
Malzeme LDPE
Renk Gri
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin