20770211
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 600 - 2999 | 4,5272 TL |
| 3000 + | 4,0745 TL |
| A | 1.969 in |
|---|---|
| A | 50.0 mm |
| B | 1.575 in |
| B | 40.0 mm |
| h | 12.5 mm |
| h | 0.492 in |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.118 in |
| Azami Et Kalınlığı | 3.0 mm |
| Malzeme | LDPE - PIR |
| Renk | Gri |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin