Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 35.0 mm 25.0 mm Beyaz LDPE - PIR

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Beyaz renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20769390

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1750 - 8749 4,1342 TL
8750 + 3,7208 TL
Standart paket: 1750

Şunun katları halinde sipariş ver: 1750

Toplam fiyat:

7.234,85 TL

1750 x 4,1342 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 35.0 mm
B 25.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.0 mm
Azami Et Kalınlığı 3.0 mm
Malzeme LDPE - PIR
Renk Beyaz
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin