20769314
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 2000 - 9999 | 1,3808 TL |
| 10000 + | 1,2427 TL |
| A | 30.0 mm |
|---|---|
| A | 1.181 in |
| B | 25.0 mm |
| B | 0.984 in |
| h | 13.5 mm |
| h | 0.531 in |
| h1 | 3.5 mm |
| h1 | 0.138 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.5 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.059 in |
| Azami Et Kalınlığı | 1.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.059 in |
| Malzeme | LDPE |
| Renk | Beyaz |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin