Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 30.0 mm 25.0 mm Gri LDPE - PIR

Çok işlevli dikdörtgen boru eklentisi, dikdörtgen borulara, direklere ve kolonlara sıkıca geçerek kontaminasyonu önlerken uygulamada güvenlik sağlar. Gri renklidir ve LDPE malzemeden mamuldür. Elle veya tokmakla kolayca yerleştirilerek kurulumu hızlandırır.
Ürün kodu:

20769307

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
2000 - 9999 1,3149 TL
10000 + 1,1834 TL
Standart paket: 2000

Şunun katları halinde sipariş ver: 2000

Toplam fiyat:

2.629,80 TL

2000 x 1,3149 TL

Numune ekle +

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 30.0 mm
B 25.0 mm
h 13.5 mm
h1 3.5 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Azami Et Kalınlığı 1.5 mm
Malzeme LDPE - PIR
Renk Gri
GTIP Numarası 3923509000
Recycled Content Percentage % 50%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin