20768379
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 - 499 | 25,7573 TL |
| 500 + | 23,1815 TL |
| A | 100.0 mm |
|---|---|
| A | 3.937 in |
| B | 80.0 mm |
| B | 3.15 in |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| h1 | 6.5 mm |
| h1 | 0.256 in |
| Minimum Wall Thickness | 3.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.118 in |
| Azami Et Kalınlığı | 5.5 mm |
| Azami Et Kalınlığı | 0.217 in |
| Malzeme | LDPE |
| Renk | Gri |
| GTIP Numarası | 3923509000 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin