Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,7189 TL - 22,8961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,9561 TL - 16,6179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,4351 TL - 4,9279 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10,8406 TL - 12,0452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8875 TL - 5,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,7417 TL - 13,5982 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,6404 TL - 5,156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,4039 TL - 8,2266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,5767 TL - 2,863 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,9506 TL - 2,1674 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,9573 TL - 4,397 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 11,7194 TL - 13,0216 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 34,1036 TL - 37,8929 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9852 TL - 1,5325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 6,3825 TL - 7,0916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2224 TL - 1,9016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,8112 TL - 23,0396 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,3313 TL - 5,9237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,1453 TL - 9,0503 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,585 TL - 5,5766 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin