Rectangular Tube Inserts are used as multi-function protective components, when finishing and aesthetics are not a priority. Featuring a push-fit design, the inserts primary function is to prevent the entry of contaminants such as dirt, dust and moisture. Additionally, it safeguards against sharp edges created by cuts. Easily inserted by hand or with a mallet for a speedy assembly. Commonly used in metal tube forming applications for industrial furniture, specialist vehicles, street signs and scaffolding.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Malzeme: LDPE - PCR Renk: Siyah Seri Kodu: SRILRPCR
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | B | H | h | A | Azami Et Kalınlığı | Minimum Wall Thickness | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2224 TL - 1,9016 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4102 TL - 2,1937 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,6659 TL - 2,5915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0778 TL - 3,2322 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,1401 TL - 3,489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,4136 TL - 5,3101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,6539 TL - 5,171 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,8875 TL - 5,4305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,6404 TL - 5,156 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 7,4039 TL - 8,2266 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 14,7189 TL - 22,8961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 14,9561 TL - 16,6179 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 27,474 TL - 30,5267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,573 TL - 2,4469 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5648 TL - 2,4341 TL | 27500 Stokta |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4402 TL - 2,2404 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,4162 TL - 2,6847 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 10,9527 TL - 17,0375 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 26,525 TL - 29,4723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
|
|
|
|
||
| 25,8891 TL - 28,7657 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |