Menü Arama

Dikdörtgen Boru Eklentisi 80.0 mm 40.0 mm Siyah LDPE - PCR

Ürün kodu:

20752682

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
350 - 1749 8,4206 TL
1750 + 7,5786 TL
Standart paket: 350

Şunun katları halinde sipariş ver: 350

Toplam fiyat:

2.947,21 TL

350 x 8,4206 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
A 80.0 mm
B 40.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Azami Et Kalınlığı 5.0 mm
Renk Siyah
Malzeme LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin