Die Springs are robust, heavy-duty Compression Springs designed to withstand high loads and stress, making them ideal for demanding industrial applications. Our Die Springs are colour coded based on load rating, which helps to correctly assemble applications with multiple different springs on it. Their wire is pulled extra fine, heat-treated, and shot-peened.
These Springs can tolerate severe pressures and temperatures between -200 C and +200 C while maintaining its shape after repeated compression. Typically used on applications that require consistent performance under high stress, such as Ejector Springs on Metal Stamping Dies, Shock Absorbers and Punch Presses on Machinery, as well as suspension systems. In high-demand situations, they provide constant force, deflection, and dependability. Malzeme: Chromium Alloy Steel Renk: Yellow, Red, Blue, Green Seri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Maksimum Çalışma Bükülmesi | Yay Oranı | Renk | Delik Çapı | Azami Bükülme | Azami Güç | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71,8908 TL - 71,8908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
39.9 Nmm
39.9 Nmm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
1108.0 N
1108.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 304,3325 TL - 304,3325 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
9.8 Nmm
9.8 Nmm
|
Sarı
|
0.63 in
16.0 mm
|
4.449 in
113.0 mm
|
1106.0 N
1106.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 28,713 TL - 28,713 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.248 in
6.3 mm
|
54.7 Nmm
54.7 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
487.0 N
487.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 67,6903 TL - 67,6903 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
25.3 Nmm
25.3 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.744 in
18.9 mm
|
477.0 N
477.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 59,5055 TL - 59,5055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
27.8 Nmm
27.8 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
459.0 N
459.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 91,5455 TL - 91,5455 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
14.0 Nmm
14.0 Nmm
|
Sarı
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
461.0 N
461.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 648,0771 TL - 648,0771 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
179.7 Nmm
179.7 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.953 in
49.6 mm
|
8915.0 N
8915.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 1.037,6802 TL - 1.037,6802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.004 in
76.3 mm
|
87.9 Nmm
87.9 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
9137.0 N
9137.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 949,5933 TL - 949,5933 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
389.0 Nmm
389.0 Nmm
|
Sarı
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.366 in
34.7 mm
|
13497.0 N
13497.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 483,5295 TL - 483,5295 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.752 in
44.5 mm
|
91.8 Nmm
91.8 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.398 in
60.9 mm
|
5593.0 N
5593.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 249,4574 TL - 249,4574 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.504 in
12.8 mm
|
588.7 Nmm
588.7 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 383,363 TL - 383,363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.004 in
25.5 mm
|
273.8 Nmm
273.8 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.331 in
33.8 mm
|
9254.0 N
9254.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 132,4772 TL - 132,4772 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.315 in
8.0 mm
|
348.2 Nmm
348.2 Nmm
|
Sarı
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
3726.0 N
3726.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 170,7329 TL - 170,7329 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
273.3 Nmm
273.3 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
5467.0 N
5467.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 376,8808 TL - 376,8808 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.134 in
28.8 mm
|
144.7 Nmm
144.7 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
5643.0 N
5643.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 129,6961 TL - 129,6961 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
420.0 Nmm
420.0 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
5754.0 N
5754.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 287,925 TL - 287,925 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.878 in
22.3 mm
|
193.5 Nmm
193.5 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.169 in
29.7 mm
|
5746.0 N
5746.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 309,2659 TL - 309,2659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
452.8 Nmm
452.8 Nmm
|
Sarı
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
8830.0 N
8830.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 139,2149 TL - 139,2149 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.374 in
9.5 mm
|
478.3 Nmm
478.3 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
5453.0 N
5453.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
| 223,9962 TL - 223,9962 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
226.6 Nmm
226.6 Nmm
|
Sarı
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.961 in
24.4 mm
|
5529.0 N
5529.0 N
|
Ekstra Ağır Hizmet Tipi
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin