1218616
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 71,9218 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Delik Çapı | 16.0 mm |
|---|---|
| Delik Çapı | 0.63 in |
| Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
| Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
| Azami Bükülme | 13.2 mm |
| Azami Bükülme | 0.52 in |
| Azami Güç | 1092.0 N |
| Azami Güç | 1092.0 N |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 9.5 mm |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 0.374 in |
| Maksimum Çalışma Gücü | 786.0 N |
| Maksimum Çalışma Gücü | 786.0 N |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 6.5 mm |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 0.256 in |
| Toplam Uzunluk | 38.0 mm |
| Toplam Uzunluk | 1.496 in |
| Çubuk Çapı | 8.5 mm |
| Çubuk Çapı | 0.335 in |
| Yay Oranı | 82.8 Nmm |
| Yay Oranı | 82.8 Nmm |
| Renk | Sarı |
| Malzeme | Chromium Alloy Steel |
| Tip | Ekstra Ağır Hizmet Tipi |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin