1218578
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 8 + | 865,3063 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Delik Çapı | 50.0 mm |
|---|---|
| Delik Çapı | 1.969 in |
| Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
| Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
| Azami Bükülme | 47.5 mm |
| Azami Bükülme | 1.87 in |
| Azami Güç | 8983.0 N |
| Azami Güç | 8983.0 N |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 38.1 mm |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 1.5 in |
| Maksimum Çalışma Gücü | 7205.0 N |
| Maksimum Çalışma Gücü | 7205.0 N |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 25.4 mm |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 1 in |
| Toplam Uzunluk | 5 in |
| Toplam Uzunluk | 127.0 mm |
| Çubuk Çapı | 25.0 mm |
| Çubuk Çapı | 0.984 in |
| Yay Oranı | 189.1 Nmm |
| Yay Oranı | 189.1 Nmm |
| Renk | Kırmızı |
| Malzeme | Chromium Alloy Steel |
| Tip | Heavy Duty |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin