1218504
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 10 + | 41,7645 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Delik Çapı | 0.63 in |
|---|---|
| Delik Çapı | 16.0 mm |
| Azami Uygulama Isısı | 446 °F |
| Azami Uygulama Isısı | 230 °C |
| Azami Bükülme | 0.374 in |
| Azami Bükülme | 9.5 mm |
| Azami Güç | 741.0 N |
| Azami Güç | 741.0 N |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 7.5 mm |
| Maksimum Çalışma Bükülmesi | 0.295 in |
| Maksimum Çalışma Gücü | 585.0 N |
| Maksimum Çalışma Gücü | 585.0 N |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 5.0 mm |
| Optimum Çalışma Bükülmesi | 0.197 in |
| Toplam Uzunluk | 0.984 in |
| Toplam Uzunluk | 25.0 mm |
| Çubuk Çapı | 8.5 mm |
| Çubuk Çapı | 0.335 in |
| Yay Oranı | 78.0 Nmm |
| Yay Oranı | 78.0 Nmm |
| Renk | Kırmızı |
| Malzeme | Chromium Alloy Steel |
| Tip | Heavy Duty |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin