Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 50.0 mm 89.0 mm 139.4 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Mavi renkli profil orta zorlukta işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218464

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 595,8302 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

5.958,30 TL

10 x 595,8302 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 50.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 39.2 mm
Azami Güç 5464.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 35.6 mm
Maksimum Çalışma Gücü 4963.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 22.3 mm
Toplam Uzunluk 89.0 mm
Çubuk Çapı 25.0 mm
Yay Oranı 139.4 Nmm
Renk Mavi
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Orta Zorlukta İşlere Uygun

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin