Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 20.0 mm 44.0 mm 27.7 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Yeşil renkli profil hafif işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218298

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 61,0805 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

610,81 TL

10 x 61,0805 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 20.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 23.0 mm
Azami Güç 637.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 17.6 mm
Maksimum Çalışma Gücü 488.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 11.0 mm
Toplam Uzunluk 44.0 mm
Çubuk Çapı 10.0 mm
Yay Oranı 27.7 Nmm
Renk Yeşil
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Light Duty

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin