Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 16.0 mm 305.0 mm 2.6 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Yeşil renkli profil hafif işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218294

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 209,1956 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.091,96 TL

10 x 209,1956 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 16.0 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 188.9 mm
Azami Güç 484.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 122.0 mm
Maksimum Çalışma Gücü 312.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 76.3 mm
Toplam Uzunluk 305.0 mm
Çubuk Çapı 8.5 mm
Yay Oranı 2.6 Nmm
Renk Yeşil
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Light Duty

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin