Menü Arama

Kalıp Yayı ISO 10243 12.5 mm 101.5 mm 4.1 Nmm

Kalıp yayı, ISO 10243 standartlarına uygundur, D şekilli kablo bölümü diğer ISO 10243 parçaları için doğrudan yedeklemedir. Mekanik yay, yüksek gerilme mukavemetli krom alaşık çelikten mamul olup ağır yük talepleri için doğal sağlamlık, ağır gerilim uygulamalarında olağanüstü performans ve 230°C'ye varan ısı dayanıklılığı sunar. Kare uç, güvenilir, düz ve azami yük taşıma alanı yaratır. Yeşil renkli profil hafif işlere uygundur.
Ürün kodu:

1218282

130 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 + 72,3592 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

723,59 TL

10 x 72,3592 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Delik Çapı 12.5 mm
Azami Uygulama Isısı 230 °C
Azami Bükülme 58.4 mm
Azami Güç 239.0 N
Maksimum Çalışma Bükülmesi 40.8 mm
Maksimum Çalışma Gücü 167.0 N
Optimum Çalışma Bükülmesi 25.5 mm
Toplam Uzunluk 101.5 mm
Çubuk Çapı 7.0 mm
Yay Oranı 4.1 Nmm
Renk Yeşil
Malzeme Chromium Alloy Steel
Tip Light Duty

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin