Menü Arama

CV Biçimi Yuvarlak Tel Kancalar 3.0 mm 200.0 mm Iron

Genellikle boya kaplama, yüzey işleme ve malzeme elleçleme sırasında yükleri desteklemek için kullanılır. Geniş parçalar veya farklı genişlikte birden çok parçada idealdir. Yeniden kullanılabilir.
Ürün kodu:

1317762

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
625 - 3124 6,2042 TL
3125 + 5,9028 TL
Standart paket: 625

Şunun katları halinde sipariş ver: 625

Toplam fiyat:

3.877,63 TL

625 x 6,2042 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
L 200.0 mm
WD 3.0 mm
W 30.0 mm
Tip 2
Tam Malzeme Copper Drawn Iron
Biçim CV Biçimli
GTIP Numarası 7318190090

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin