Decorative Screw Covers are designed to cover exposed screw heads. Provides a clean appearance, with decorative appeal. The adhesive backing makes installation simple; they snap securely over the screw head. Available in different colours. Used in applications, including furniture and automobile design.
Malzeme: ABS Renk: Alüminyum, Wenge, Dark Oak, Pine, Walnut, Mahogany, Ash, Beech, Cherry, Grey, Black, Cream, White, Light Oak, Grid Seri Kodu: SR1600
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Ped Başına Adet | D | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 Stokta |
Mahogany
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 5000 Stokta |
Grid
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 94500 Stokta |
Light Oak
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 499382 | 392000 Stokta |
Gri
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 936000 Stokta |
Beyaz
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Grid
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 499395 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Gri
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 900 Stokta |
Beech
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 5400 Stokta |
Pine
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Pine
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 128000 Stokta |
Beech
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 499372 | 271800 Stokta |
Beyaz
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1800 Stokta |
Mahogany
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Wenge
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 32000 Stokta |
Cream
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 68000 Stokta |
Dark Oak
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Wenge
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 986000 Stokta |
Siyah
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 120032 Stokta |
Siyah
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 504000 Stokta |
Beyaz
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin