Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0176
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57,2504 TL - 88,0779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 54,9605 TL - 84,5546 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 72,5173 TL - 111,5653 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
10.0
|
4.5
|
||
| 85,4945 TL - 131,5294 TL | 203 Stokta |
3.0
|
316 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
20.0
|
4.5
|
||
| 83,2042 TL - 128,0065 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
10.0
|
5.6
|
||
| 77,0975 TL - 118,6115 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
303 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
12.0
|
5.6
|
||
| 90,0744 TL - 138,5756 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.7
|
316 Stainless Steel
|
8.0
|
M5
|
20.0
|
5.6
|
||
| 51,1438 TL - 78,6828 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
4.0
|
2.35
|
||
| 58,7772 TL - 90,4267 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
8.0
|
2.35
|
||
| 61,8307 TL - 95,1241 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
10.0
|
2.35
|
||
| 56,4873 TL - 86,9034 TL | 253 Stokta |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 60,304 TL - 92,7752 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
20.0
|
3.6
|
||
| 158,0118 TL - 243,0947 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
40.0
|
8.5
|
||
| 53,4341 TL - 82,2057 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 69,4642 TL - 106,8675 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
12.0
|
2.35
|
||
| 51,907 TL - 79,8572 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
8.0
|
3.6
|
||
| 58,014 TL - 89,2519 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
12.0
|
3.6
|
||
| 80,1507 TL - 123,3092 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.6
|
303 Stainless Steel
|
4.0
|
M2
|
20.0
|
2.35
|
||
| 52,6705 TL - 81,0317 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.2
|
303 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
10.0
|
3.6
|
||
| 71,7541 TL - 110,3908 TL | 82 Stokta |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
8.0
|
4.5
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin