Sızdırmazlık cıvataları, O-Halka ile tasarlanmış bir bağlantı elemanı olup çeşitli uygulamalarda gaz ve sıvı gibi kirleticilere karşı çift yönlü güvenli koruma sağlayarak hassas ekipmanlarda hasar riskini en az indirir. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek emniyetli ve güvenilir bir bağlantı sağlar.
Altıgen başlı sızdırmazlık cıvataları, cıvatanın başı ile eşleşen yüzey arasında bastırılıp sıkıştırılan bir O-Halka ile tam sızdırmazlık sağlar. Paslanmaz Çelikten mamul vidalar, korozyona dayanıklıdır ve biraz manyetiktir. Korozyona karşı iyi direnç sunan ve biraz manyetik olan paslanmaz çelikten mamuldür.
Dahili Sızdırmazlık Cıvataları, boru, valf ve pompalar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde kullanılır. Sızdırmazlık cıvataları, dolaplar gibi uygulamalarda dişli ve dişsiz deliklerde ya da otomotiv ve elektrik sektörlerinde kullanılır. Lütfen dikkat: Sızdırmazlık cıvatalarımız, sızdırmazlık özelliği gereken uygulamalarda kullanım için tasarlanmıştır. Sızdırmazlık özelliği gerektirmeyen standart bağlantı elemanlarıyla veya sızdırmazlık vidalarının sunduğu sızdırmazlık özelliğini sunmayan ve halkaya zarar verebilecek O-Halka ile karıştırılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0176
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | h1 max | Malzeme | A/F | d1 | l1 | d2 ±0.05 | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227,3996 TL - 349,8452 TL | 86 Stokta |
7.7
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 227,3996 TL - 349,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 55,7241 TL - 85,729 TL | 52 Stokta |
2.2
|
316 Stainless Steel
|
5.5
|
M3
|
6.0
|
3.6
|
||
| 227,3996 TL - 349,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 181,6752 TL - 279,5004 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
25.0
|
10.6
|
||
| 75,5707 TL - 116,2626 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.0
|
303 Stainless Steel
|
7.0
|
M4
|
16.0
|
4.5
|
||
| 169,4619 TL - 260,7104 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
16.0
|
10.6
|
||
| 134,3481 TL - 206,6894 TL | 82 Stokta |
5.5
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
16.0
|
8.5
|
||
| 227,3996 TL - 349,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
25.0
|
12.85
|
||
| 145,7981 TL - 224,305 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
25.0
|
8.5
|
||
| 151,9052 TL - 233,6997 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5
|
303 Stainless Steel
|
13.0
|
M8
|
30.0
|
8.5
|
||
| 227,3996 TL - 349,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
50.0
|
12.85
|
||
| 113,7378 TL - 174,9813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.2
|
303 Stainless Steel
|
10.0
|
M6
|
16.0
|
6.8
|
||
| 175,1867 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
40.0
|
12.85
|
||
| 175,1867 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
20.0
|
12.85
|
||
| 175,1867 TL - 269,5182 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
303 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 201,5223 TL - 310,034 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
40.0
|
10.6
|
||
| 182,7441 TL - 281,1447 TL | 37 Stokta |
7.7
|
303 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
| 188,5454 TL - 290,0696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.6
|
316 Stainless Steel
|
16.0
|
M10
|
30.0
|
10.6
|
||
| 227,3996 TL - 349,8452 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
7.7
|
316 Stainless Steel
|
18.0
|
M12
|
30.0
|
12.85
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin