Menü Arama

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları

Stokta

Dahili Sızdırmazlık Somunları, entegre sızdırmazlık özelliğine sahip olup somun ve sızdırmazlık işlevlerini tek bir parçada birleştirir. Güvenilir bir bağlantı sağlayan bu somunlar, kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır. Su, toz ve diğer kirleticilerin girmesini önleyerek çift yönlü sızdırmazlık sağlar.

Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları, somun ve eşleşen parça arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.

-100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir. Dahili Sızdırmazlık Somunları, dolaplar gibi uygulamalarda ve otomotiv, makine ve elektrik sektörlerinde kullanılır.

  • Güvenilir ve su geçirmez bir bağlantı sağlayıp kurulum sürecini basitleştirir ve başka sızdırmazlık parçası ihtiyacını ortadan kaldırır.
  • Somun ve eşleşen yüzey arasına sıkıştırılan bir O-Halka içerir.
  • -100C ile +260C arası sıcaklıklara uygundur ve yeniden kullanılabilir.
Malzeme: 316 Stainless Steel, 303 Stainless Steel Seri Kodu: SRP0178

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
24 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu h1 max Malzeme A/F d1 d2 ±0.05 Satın Al
163,2788 TL - 251,1978 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
12.8
316 Stainless Steel
21.0
M14
15.1
165,3399 TL - 254,3689 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.4
316 Stainless Steel
16.0
M10
10.6
149,9966 TL - 230,764 TL 38 Stokta
1.6
303 Stainless Steel
4.0
M2
2.35
180,912 TL - 278,326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
1.6
316 Stainless Steel
4.0
M2
2.35
119,3101 TL - 183,5542 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4
303 Stainless Steel
5.5
M3
3.6
149,9966 TL - 230,764 TL 92 Stokta
2.0
303 Stainless Steel
5.0
M2.5
2.75
132,3634 TL - 203,6358 TL 112 Stokta
3.2
303 Stainless Steel
7.0
M4
4.5
149,9966 TL - 230,764 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.4
303 Stainless Steel
5.5
M3
3.6
180,912 TL - 278,326 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0
316 Stainless Steel
5.0
M2.5
2.75
132,3634 TL - 203,6358 TL 151 Stokta
6.8
303 Stainless Steel
13.0
M8
8.5
136,0273 TL - 209,2731 TL 70 Stokta
12.8
303 Stainless Steel
21.0
M14
15.1
132,3634 TL - 203,6358 TL 196 Stokta
4.7
303 Stainless Steel
8.0
M5
5.6
165,7977 TL - 255,0735 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.2
316 Stainless Steel
10.0
M6
6.8
165,7977 TL - 255,0735 TL 172 Stokta
5.2
316 Stainless Steel
10.0
M6
6.8
158,0118 TL - 243,0947 TL 90 Stokta
3.2
316 Stainless Steel
7.0
M4
4.5
165,3399 TL - 254,3689 TL 1 Stokta
6.8
316 Stainless Steel
13.0
M8
8.5
163,2788 TL - 251,1978 TL 38 Stokta
10.8
316 Stainless Steel
18.0
M12
12.85
158,0118 TL - 243,0947 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.7
316 Stainless Steel
8.0
M5
5.6
136,0273 TL - 209,2731 TL 106 Stokta
8.4
303 Stainless Steel
16.0
M10
10.6
163,2788 TL - 251,1978 TL 84 Stokta
14.8
316 Stainless Steel
24.0
M16
17.5
  • / 2
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M14 21.0 316 Stainless Steel

20207670

Fiyat Aralığı
251,1978 TL - 163,2788 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M10 16.0 316 Stainless Steel

20207632

Fiyat Aralığı
254,3689 TL - 165,3399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M2 4.0 303 Stainless Steel

20207861

Fiyat Aralığı
230,764 TL - 149,9966 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M2 4.0 316 Stainless Steel

20207878

Fiyat Aralığı
278,326 TL - 180,912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2
  • A/F
    4.0
  • d2 ±0.05
    2.35
  • h1 max
    1.6
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M3 5.5 303 Stainless Steel

20207892

Fiyat Aralığı
183,5542 TL - 119,3101 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M2.5 5.0 303 Stainless Steel

20207502

Fiyat Aralığı
230,764 TL - 149,9966 TL

Stok Seviyeleri
92 Stokta
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M4 7.0 303 Stainless Steel

20207540

Fiyat Aralığı
203,6358 TL - 132,3634 TL

Stok Seviyeleri
112 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M3 5.5 303 Stainless Steel

20207526

Fiyat Aralığı
230,764 TL - 149,9966 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M3
  • A/F
    5.5
  • d2 ±0.05
    3.6
  • h1 max
    2.4
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M2.5 5.0 316 Stainless Steel

20207519

Fiyat Aralığı
278,326 TL - 180,912 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M2.5
  • A/F
    5.0
  • d2 ±0.05
    2.75
  • h1 max
    2.0
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M8 13.0 303 Stainless Steel

20207601

Fiyat Aralığı
203,6358 TL - 132,3634 TL

Stok Seviyeleri
151 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M14 21.0 303 Stainless Steel

20207663

Fiyat Aralığı
209,2731 TL - 136,0273 TL

Stok Seviyeleri
70 Stokta
Özellikler
  • d1
    M14
  • A/F
    21.0
  • d2 ±0.05
    15.1
  • h1 max
    12.8
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M5 8.0 303 Stainless Steel

20207564

Fiyat Aralığı
203,6358 TL - 132,3634 TL

Stok Seviyeleri
196 Stokta
Özellikler
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M6 10.0 316 Stainless Steel

20207595

Fiyat Aralığı
255,0735 TL - 165,7977 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M6 10.0 316 Stainless Steel

20207472

Fiyat Aralığı
255,0735 TL - 165,7977 TL

Stok Seviyeleri
172 Stokta
Özellikler
  • d1
    M6
  • A/F
    10.0
  • d2 ±0.05
    6.8
  • h1 max
    5.2
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M4 7.0 316 Stainless Steel

20207557

Fiyat Aralığı
243,0947 TL - 158,0118 TL

Stok Seviyeleri
90 Stokta
Özellikler
  • d1
    M4
  • A/F
    7.0
  • d2 ±0.05
    4.5
  • h1 max
    3.2
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M8 13.0 316 Stainless Steel

20207618

Fiyat Aralığı
254,3689 TL - 165,3399 TL

Stok Seviyeleri
1 Stokta
Özellikler
  • d1
    M8
  • A/F
    13.0
  • d2 ±0.05
    8.5
  • h1 max
    6.8
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M12 18.0 316 Stainless Steel

20207656

Fiyat Aralığı
251,1978 TL - 163,2788 TL

Stok Seviyeleri
38 Stokta
Özellikler
  • d1
    M12
  • A/F
    18.0
  • d2 ±0.05
    12.85
  • h1 max
    10.8
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M5 8.0 316 Stainless Steel

20207571

Fiyat Aralığı
243,0947 TL - 158,0118 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • d1
    M5
  • A/F
    8.0
  • d2 ±0.05
    5.6
  • h1 max
    4.7
  • Malzeme
    316 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M10 16.0 303 Stainless Steel

20207625

Fiyat Aralığı
209,2731 TL - 136,0273 TL

Stok Seviyeleri
106 Stokta
Özellikler
  • d1
    M10
  • A/F
    16.0
  • d2 ±0.05
    10.6
  • h1 max
    8.4
  • Malzeme
    303 Stainless Steel
Dahili Altıgen Sızdırmazlık Somunları M16 24.0 316 Stainless Steel

20207694

Fiyat Aralığı
251,1978 TL - 163,2788 TL

Stok Seviyeleri
84 Stokta
Özellikler
  • d1
    M16
  • A/F
    24.0
  • d2 ±0.05
    17.5
  • h1 max
    14.8
  • Malzeme
    316 Stainless Steel