Menü Arama

D-Ringler ve Kitler

Stokta

Metric D-rings and Kit used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • It creates a secure seal in static and dynamic applications.
  • It provides stability preventing the seal from twisting or rolling during operation or installation.
  • It is simple to place in a machined groove, where the D-ring's flat edge offers stability.
Malzeme: NBR Renk: Black Seri Kodu: SR6159, SRV0071

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
2 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Dahil Parça Sayısı Diş Boyutu Malzeme Kit Tipi Tip Satın Al
2.497,5391 TL - 2.497,5391 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
50
NBR
D-Ring Kit
Assortment
48,6806 TL - 119,2677 TL 900 Stokta
3/4"
100
3/4 in
NBR
Metric D-Ring
Individual Part
Sızdırmazlık Halkası Kiti Çeşitli NBR

490044

Fiyat Aralığı
2.497,5391 TL - 2.497,5391 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Dahil
    10x 3/4". 10x1". 10x 1 1/4". 10x1 1/2". 10x 2".
  • Malzeme
    NBR
  • Kit Tipi
    D-Ring Kit
  • Parça Sayısı
    50
  • Tip
    Assortment
D-Halka NBR Sızdırmazlık Halkası Black

490100

Fiyat Aralığı
119,2677 TL - 48,6806 TL

Stok Seviyeleri
900 Stokta
Özellikler
  • Dahil
    3/4"
  • Malzeme
    NBR
  • Kit Tipi
    Metric D-Ring
  • Parça Sayısı
    100
  • Diş Boyutu
    3/4 in