Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Renk: Kırmızı, Sarı, Beyaz Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,0795 TL - 17,2349 TL | 19600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
| 17,1947 TL - 20,8055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 8613000 | 18,1014 TL - 28,1575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|
| 40,1137 TL - 98,2785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 5,7894 TL - 10,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 7,2576 TL - 11,7864 TL | 105000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
| 19,3359 TL - 47,3731 TL | 5250 Stokta |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 12,4006 TL - 19,2899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 4,8387 TL - 7,5268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 4,1778 TL - 6,4988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 5,7326 TL - 8,9175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 4,6439 TL - 7,2239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 3,2277 TL - 5,0209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 6,3522 TL - 9,8813 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 5,2724 TL - 8,2015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 10,7838 TL - 16,7748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 8,8719 TL - 13,8008 TL | 1953 Stokta |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4-14
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 8,0133 TL - 12,4652 TL | 19800 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 5,3255 TL - 8,2841 TL | 190000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 9,7806 TL - 15,2144 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin