Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Renk: Kırmızı, Sarı, Beyaz Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,1137 TL - 98,2785 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 7,2576 TL - 11,7864 TL | 162000 Stokta |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
| 8613000 | 18,1014 TL - 28,1575 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
|
| 5,7894 TL - 10,5537 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 11,0795 TL - 17,2349 TL | 19600 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas Dişler
|
1
|
||
| 17,1947 TL - 20,8055 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 19,3359 TL - 47,3731 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Beyaz
|
PA; TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 14,2624 TL - 22,1859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 6,8332 TL - 10,6294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 5,3255 TL - 8,2841 TL | 190000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
1/4-19
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 5,6825 TL - 8,8395 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 7,5619 TL - 11,763 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 3,7647 TL - 5,8562 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 4,2692 TL - 6,6411 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 12,4006 TL - 19,2899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 4,8387 TL - 7,5268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 4,6439 TL - 7,2239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 8,0133 TL - 12,4652 TL | 19800 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 3,8237 TL - 5,948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 5,1662 TL - 8,0363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik
|
2