Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Contalı Dişli Tapalar toz, kir ve diğer yabancı maddelerin girmesini önleyen sıkı ve güvenli sızdırmazlık sağlamayı amaçlar. Mühürleyici conta (pul) kullanılması sızdırmazlığı artırarak sızıntı ve kirleticilere karşı ek koruma katmanı oluşturur.
Dişli Tapalar, düz tornavida kullanılarak uygulamada kolayca takılıp çıkarılır. -30C ila +90C arasında sıcaklığa dayanıklıdır.
Hidrolik ve pnömatik sistemlerde, otomotiv ve genel mühendislik sektörlerinde yaygın olarak kullanılır.
Malzeme: LDPE, Nylon 6, PA; TPE Renk: Kırmızı, Sarı, Beyaz Seri Kodu: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Thread Sizes (All) | Renk | Malzeme | H | Diş Standardı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,7061 TL - 8,8762 TL | 180000 Stokta |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 10,7838 TL - 16,7748 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 5,7326 TL - 8,9175 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2-14
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.681 in
17.3 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 4,8387 TL - 7,5268 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8-28
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.61 in
15.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 5,1603 TL - 8,0271 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 4,1778 TL - 6,4988 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.646 in
16.4 mm
|
1/8-28
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.413 in
10.5 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 9,3145 TL - 14,4892 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.496 in
38.0 mm
|
7/8"
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.713 in
18.1 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 14,2624 TL - 22,1859 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.134 in
105.0 mm
|
3"
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.65 in
16.5 mm
|
Gas Dişler
|
2
|
||
| 5,2724 TL - 8,2015 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.571 in
14.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrik
|
1
|
||
| 10,2704 TL - 15,9762 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.965 in
49.9 mm
|
1-1/4-11
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.823 in
20.9 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 12,4006 TL - 19,2899 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 6,8332 TL - 10,6294 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 8,4884 TL - 13,2041 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.575 in
40.0 mm
|
#1-11
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.886 in
22.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 7,3023 TL - 11,3591 TL | 42750 Stokta |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 4,6439 TL - 7,2239 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.74 in
18.8 mm
|
1/4-19
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.504 in
12.8 mm
|
Emperyal
|
2
|
||
| 8,0133 TL - 12,4652 TL | 19800 Stokta |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Emperyal
|
1
|
||
| 3,2277 TL - 5,0209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 3,8237 TL - 5,948 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.728 in
18.5 mm
|
M14 x 1.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.677 in
17.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 5,1662 TL - 8,0363 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Kırmızı
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrik
|
2
|
||
| 5,3255 TL - 8,2841 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Sarı
|
Nylon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrik
|
1